norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de acero con brida en un lado
95101-20

Rodillos guía de acero con brida en un lado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Superficie de rodadura niquelada.Indicación:La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.
A petición:Versiones para cargas pesadas.
Superficie de rodadura de poliacetal negro.
Accesorios:Pernos a juego 95102.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95101-20 Rodillos guía de acero con brida en un lado 299 kB

Planos

Rodillos guía de acero con brida en un lado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1D2D3D4Rodamiento de bolas

Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
95101-20-003012128,5306221317606-ZZ2260840 478.59 MXN
95101-20-0040161611,5408301822608-ZZ33001360 543.00 MXN
95101-20-0050191914,550103622266000-ZZ45501970 671.23 MXN
95101-20-006023231860124226326201-ZZ68003050 867.19 MXN
95101-20-0070282822,570154629356202-ZZ76503700 923.17 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50