norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma C
95045_C

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Versión:Carcasa presionada.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Indicación:Eje de rueda atornillado.

Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.

Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95045_C Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma C 495 kB

Planos

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma C
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDescripciónVersión 1Clase de fijaciónRodamiento
de la rueda
Material
del rodillo
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95045-0503311CRodillo guíasin sistema de bloqueoplaca roscadarodamiento de bolaspoliuretano2933455166508,57390756154150 1,247.68 MXN
95045-0503212CRodillo guíasin sistema de bloqueoplaca roscadarodamiento de bolaspoliamida2932455166508,57390756154150 1,764.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50