norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero, versión pesada
95020_B

Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos elásticos de goma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero. Cuerpo de la rueda con soldadura de acero.Versión:Carcasa presionada. Horquilla, placa de fondo y pernos reforzados. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.Indicación:Estos rodillos y ruedas son especialmente resistentes contra golpes e impactos, y garantizan una larga vida útil. Eje de rueda atornillado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95020_B Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero, versión pesada 161 kB

Planos

Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95020-100401Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas4060-85100914010080180 1,584.80 MXN
95020-125501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas50807511012511170140105280 2,444.40 MXN
95020-160501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas50807511016011202140105400 3,381.28 MXN
95020-200501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas50807511020011245140105500 3,655.68 MXN
95020-250601Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas60807511025011295140105700 5,584.60 MXN