norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas de PA 6.Versión:Carcasa presionada.Indicación:Eje de rueda atornillado. Las ruedas son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos, y presentan una alta resistencia a la abrasión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95036_B Ruedas fijas de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada 151 kB

Planos

Ruedas fijas de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95036-100371Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3760-85100914010080280 797.96 MXN
95036-125401Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4060-85125916510080300 912.63 MXN
95036-150501Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento50807511015011197140105400 1,544.13 MXN
95036-200501Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento50807511020011245140105600 2,085.64 MXN