norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles
95046-01_LS

Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.

Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95046-01_LS Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles 253 kB

Planos

Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles
Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95046-01-211000352Rodillo guíacojinete de deslizamiento30356055851009125100807680200 3,624.88 MXN
95046-01-211250402Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5250 4,140.08 MXN
95046-01-211600452Rodillo guíacojinete de deslizamiento6045807511016011195140105-140400 8,126.16 MXN
95046-01-212000502Rodillo guíacojinete de deslizamiento6550807511020011235140105-165400 9,606.24 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50