norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar
95041

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95041 Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar 322 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95041-210750321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-326055857591001008076-150 1,159.48 MXN
95041-211000371Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-3760558510091251008076-150 1,464.96 MXN
95041-211250401Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-4060558512591501008076-150 1,930.32 MXN
95041-211500501Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-50807511015011190140105--300 3,218.04 MXN
95041-21075032Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3832605585759100100807675,5150 1,784.44 MXN
95041-21100037Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento36376055851009125100807686150 2,101.68 MXN
95041-21125040Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5150 2,305.52 MXN
95041-21150050Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento5450807511015011190140105-129300 4,634.84 MXN
95041-210750322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento3832605585759100100807675,5150 2,456.16 MXN
95041-211000372Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento36376055851009125100807686150 2,789.64 MXN
95041-211250402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5150 2,979.20 MXN
95041-211500502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento5450807511015011190140105-129300 5,904.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50