|
|
95046-18Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Los rodillos para perfiles de aluminio se distinguen por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. El diseño es un acabado ejemplo de sencillez y funcionalidad.Material:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE). Cuerpo de la rueda de polipropileno.Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6. Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris. Polipropileno negro.Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador. Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos. La superficie de rodadura de polipropileno termoplástico (TPE) de alta calidad tiene una dureza de 85° Shore A y está inyectada sobre un cuerpo de la rueda de polipropileno. La superficie de rodadura no deja trazas y está unida al cuerpo de la rueda indisolublemente y con ligazón de los materiales. Los rodillos de elastómero de caucho termoplástico se distinguen por su muy baja resistencia de rodadura y de dirección.Aplicación:Las ruedas y los rodillos con superficie de rodadura de elastómero de caucho termoplástico se suelen utilizar en los equipos de fabricación y de establecimientos comerciales, así como en los expositores. Otras aplicaciones son en los aparatos médicos, los equipos de medición y comprobación y también en las estaciones de trabajo y de montaje.
Como protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática dolorosa al usuario de un vehículo.Rango de temperatura:-20 °C - +60 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE con conductividad eléctrica para perfiles de aluminio, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Rodamiento de la rueda | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-18-10075025 | B | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | rodamiento de bolas | 48,75 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 696.64 MXN | | 95046-18-10080032 | B | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 960.40 MXN | | 95046-18-10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,125.04 MXN | | 95046-18-10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,224.16 MXN | |
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE con conductividad eléctrica para perfiles de aluminio, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Rodamiento de la rueda | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-18-100750252 | C | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | rodamiento de bolas | 48,75 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 775.60 MXN | | 95046-18-100800322 | C | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,300.32 MXN | | 95046-18-101000322 | C | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,470.28 MXN | | 95046-18-101250322 | C | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,553.44 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|