|
|
|
95046-17_BRodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño encarna la esencia de la sencillez y la funcionalidad.Material:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE). Cuerpo de la rueda de polipropileno.Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6. Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris. Polipropileno gris plateado.Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador. Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos. La superficie de rodadura de polipropileno termoplástico (TPE) de alta calidad tiene una dureza de 85° Shore A y está inyectada sobre un cuerpo de la rueda de polipropileno. La superficie de rodadura no deja trazas y está unida al cuerpo de la rueda indisolublemente y con ligazón de los materiales. Los rodillos de elastómero de caucho termoplástico se distinguen por su muy baja resistencia de rodadura y de dirección.Aplicación:Las ruedas y los rodillos con superficie de rodadura de elastómero de caucho termoplástico se suelen utilizar en los equipos de fabricación y de establecimientos comerciales, así como en los expositores. Otras aplicaciones son en los aparatos médicos, los equipos de medición y comprobación y también en las estaciones de trabajo y de montaje.Rango de temperatura:-20 °C - +60 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: