|
|
95046-16Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Los rodillos para perfiles de aluminio se distinguen por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. El diseño es un acabado ejemplo de sencillez y funcionalidad.Material:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de poliuretano termoplástico (TPU). Cuerpo de la rueda de poliamida 6.Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6. Poliuretano termoplástico (TPU) gris oscuro. Poliamida 6 gris plateado.Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador. Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos. La superficie de rodadura de poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad tiene una dureza de 94° Shore A y está inyectada sobre el cuerpo de la rueda. La superficie de rodadura no deja trazas ni destiñe y se distingue por su baja resistencia de rodadura y dirección, así como por su elevada resistencia a la abrasión.Aplicación:Los rodillos con superficie de rodadura de poliuretano termoplástico se emplean en los carros para herramientas, como rodillos para pisos o en el área higiénica, como por ejemplo en la industria alimentaria.
Como protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática dolorosa al usuario de un vehículo.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU con conductividad eléctrica para perfiles de aluminio, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | Rodamiento de la rueda | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-16-100750251 | A | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | rodamiento de bolas | 48,75 | placa roscada | Ruedas fijas |  | | 1,030.68 MXN | | 95046-16-100800321 | A | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Ruedas fijas |  | | 1,117.76 MXN | | 95046-16-101000321 | A | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Ruedas fijas |  | | 1,336.16 MXN | | 95046-16-101250321 | A | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Ruedas fijas |  | | 1,548.68 MXN | |
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU con conductividad eléctrica para perfiles de aluminio, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Rodamiento de la rueda | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-16-10075025 | B | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | rodamiento de bolas | 48,75 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 693.28 MXN | | 95046-16-10080032 | B | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,184.96 MXN | | 95046-16-10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,412.32 MXN | | 95046-16-10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,650.04 MXN | |
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU con conductividad eléctrica para perfiles de aluminio, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Rodamiento de la rueda | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-16-100750252 | C | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | rodamiento de bolas | 48,75 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,017.80 MXN | | 95046-16-100800322 | C | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,524.88 MXN | | 95046-16-101000322 | C | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,757.56 MXN | | 95046-16-101250322 | C | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,979.32 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|