|
|
95046-15Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Los rodillos para perfiles de aluminio se distinguen por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. El diseño es un acabado ejemplo de sencillez y funcionalidad.Material:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de poliuretano termoplástico (TPU). Cuerpo de la rueda de poliamida 6.Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6. Poliuretano termoplástico (TPU) gris oscuro. Poliamida 6 gris plateado.Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador. Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos. La superficie de rodadura de poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad tiene una dureza de 94° Shore A y está inyectada sobre el cuerpo de la rueda. La superficie de rodadura no deja trazas ni destiñe y se distingue por su baja resistencia de rodadura y dirección, así como por su elevada resistencia a la abrasión.Aplicación:Los rodillos con superficie de rodadura de poliuretano termoplástico se emplean en los carros para herramientas, como rodillos para pisos o en el área higiénica, como por ejemplo en la industria alimentaria.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU para perfiles de aluminio, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-15-100750252 | con sistema de bloqueo stop-fix | C | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | 75 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 938.56 MXN | | 95046-15-100800322 | con sistema de bloqueo stop-fix | C | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | 120 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,192.80 MXN | | 95046-15-101000322 | con sistema de bloqueo stop-fix | C | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | 120 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,339.24 MXN | | 95046-15-101250322 | con sistema de bloqueo stop-fix | C | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | 120 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,437.24 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|