norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de goma maciza elástica para perfiles de aluminio, forma C
95046-19_C

Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica.
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Goma maciza elástica gris.
Poliamida 6 negra.
Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos blancos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura es de caucho macizo de alta calidad con una dureza de 55° Shore A. Este material está vulcanizado sobre el cuerpo de poliamida de la rueda. Este compuesto de goma de gran calidad hace que la superficie de rodadura presente una baja resistencia a la rodadura y a la basculación. Gracias a la gruesa capa de amortiguación de la superficie de rodadura, los rodillos son sumamente cuidadosos con el pavimento y atenúan el ruido.
Aplicación:Los rodillos con una superficie de rodadura de goma elástica maciza se emplean sobre todo allí donde es decisivo amortiguar el transporte de los productos, como p. ej. al transportar baldosas o cerámica, pero también con sensibles instrumentos de medición electrónicos.Rango de temperatura:-20°C - +80°CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95046-19_C Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de goma maciza elástica para perfiles de aluminio, forma C 294 kB

Planos

Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de goma maciza elástica para perfiles de aluminio, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAB

B1DD1HLL1RRodamiento
de la rueda
Capacidad
de carga
kg
Clase de fijaciónDescripciónCADAcc.PrecioPedir
95046-19-101000322C4032401008,51361208090rodamiento de bolas78placa roscadaRodillo guía 1,942.65 MXN
95046-19-101250322C4032401258,516112080102,5rodamiento de bolas78placa roscadaRodillo guía 2,079.31 MXN