norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada
95025_B

Ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad o de fundición de aluminio a presión.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95025_B Ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada 201 kB

Planos

Ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-101000401Ruedas fijasrodamiento de bolas4060558510091251008076200 3,560.54 MXN
95025-101250401Ruedas fijasrodamiento de bolas4060558512591501008076200 3,732.40 MXN
95025-101500501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511015011190140105-400 4,956.27 MXN
95025-101600501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511016011195140105-400 5,670.24 MXN
95025-102000501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511020011235140105-400 6,953.70 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50