norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y neumáticos de goma blanda
95026_LS

Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y neumáticos de goma blanda

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de alta calidad de poliamida resistente a fracturas (Ø de rueda 100 y 125 mm) o de fundición de aluminio a presión (Ø de rueda a partir de 150 mm).
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Máximo confort de conducción, amortiguación excelente del material transportado. En todas las aplicaciones se puede garantizar una notable reducción del ruido mediante la nueva serie de goma blanda.Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95026_LS Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y neumáticos de goma blanda 254 kB

Planos

Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y neumáticos de goma blanda
Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y neumáticos de goma blanda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95026-101000402Rodillo guíarodamiento de bolas36406055851009125100807686150 2,393.44 MXN
95026-101250402Rodillo guíarodamiento de bolas404060558512591501008076102,5150 2,691.08 MXN
95026-101500402Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511015011190140105-129280 4,854.36 MXN
95026-101600502Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511016011195140105-134300 4,868.92 MXN
95026-102000502Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511020011235140105-154300 6,037.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50