|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad. Cuerpo de la rueda de alta calidad de poliamida resistente a fracturas (Ø de rueda 100 y 125 mm) o de fundición de aluminio a presión (Ø de rueda a partir de 150 mm).Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.Aplicación:Máximo confort de conducción, amortiguación excelente del material transportado. En todas las aplicaciones se puede garantizar una notable reducción del ruido mediante la nueva serie de goma blanda.Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: