norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada, rodamientos de bolas y deslizantes
95040_L

Rodillos guía de chapa de acero con rueda de poliamida, versión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas de PA 6 de alta calidad.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con horquilla y placa de fondo pesadas, con perno muy estable, atornillado y asegurado. La corona giratoria presenta un refuerzo adicional con semicojinetes endurecidos con una forma especial.Indicación:Gracias a los semicojinetes endurecidos, los rodillos son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos. Las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión. Eje de rueda atornillado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95040_L Rodillos guía de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada, rodamientos de bolas y deslizantes 253 kB

Planos

Rodillos guía de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada, rodamientos de bolas y deslizantes
Rodillos guía de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada, rodamientos de bolas y deslizantes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95040-07532Rodillo guíasin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento453260-857591181008082,5300 1,939.64 MXN
95040-075323Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas453260-857591181008082,5300 3,108.73 MXN
95040-10037Rodillo guíasin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento453760-8510091401008095500 2,367.37 MXN
95040-100373Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas453760-8510091401008095500 3,436.22 MXN
95040-12540Rodillo guíasin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento454060-85125916510080107,5700 2,832.72 MXN
95040-125403Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas454060-85125916510080107,5700 4,020.46 MXN
95040-15050Rodillo guíasin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento6550807511015011197140105140800 3,487.99 MXN
95040-150503Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas6550807511015011197140105140800 4,424.41 MXN