norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión:Carcasa presionada.
Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación:Eje de rueda atornillado. Ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas gris sin pista en modelo con conductividad eléctrica. La rueda tiene una resistencia óhmica de ≤ 10⁴Ω. Aplicación:Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95012_B Rueda fija con conductividad eléctrica 239 kB

Planos

Rueda fija con conductividad eléctrica
Rueda fija con conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BDHCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95012-11080321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento328011165 637.28 MXN
95012-11100321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3210013670 758.80 MXN
95012-11125321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3212516180 908.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50