|
|
95016Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero estándar |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y llantas de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza, cubo de tubo de acero.Versión:Carcasa y llantas presionadas. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de rodillos.Indicación:Eje de rueda atornillado.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Rodamiento de la rueda | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | L | L1 | H | R | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95016-080251 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 25 | - | 60 | 85 | 80 | 9 | 100 | 80 | 102 | - | 50 | | | 457.24 MXN | | 95016-100301 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 30 | - | 60 | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 125 | - | 70 | | | 552.16 MXN | | 95016-125381 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 37,5 | - | 60 | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 150 | - | 100 | | | 627.48 MXN | | 95016-160401 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 40 | 75 | 80 | 110 | 160 | 11 | 140 | 105 | 195 | - | 135 | | | 1,080.24 MXN | | 95016-200501 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 50 | 75 | 80 | 110 | 200 | 11 | 140 | 105 | 235 | - | 205 | | | 1,280.16 MXN | | 95016-08025 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 38 | 25 | - | 60 | 85 | 80 | 9 | 100 | 80 | 102 | 78 | 50 | | | 631.68 MXN | | 95016-10030 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 36 | 30 | - | 60 | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 125 | 86 | 70 | | | 714.84 MXN | | 95016-12538 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 40 | 37,5 | - | 60 | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 150 | 102,5 | 100 | | | 798.00 MXN | | 95016-16040 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 60 | 40 | 75 | 80 | 110 | 160 | 11 | 140 | 105 | 195 | 140 | 135 | | | 1,345.96 MXN | | 95016-20050 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 65 | 50 | 75 | 80 | 110 | 200 | 11 | 140 | 105 | 235 | 165 | 205 | | | 1,525.44 MXN | | 95016-080252 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 38 | 25 | - | 60 | 85 | 80 | 9 | 100 | 80 | 102 | 78 | 50 | | | 1,125.60 MXN | | 95016-100302 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 36 | 30 | - | 60 | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 125 | 86 | 70 | | | 1,212.96 MXN | | 95016-125382 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 40 | 37,5 | - | 60 | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 150 | 102,5 | 100 | | | 1,295.84 MXN | | 95016-160402 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 60 | 40 | 75 | 80 | 110 | 160 | 11 | 140 | 105 | 195 | 140 | 135 | | | 2,036.16 MXN | | 95016-200502 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 65 | 50 | 75 | 80 | 110 | 200 | 11 | 140 | 105 | 235 | 165 | 205 | | | 2,210.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|