norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles
95046

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95046 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles 359 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95046-111000351Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-3560558510091251008076-200 1,006.04 MXN
95046-111250401Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-4060558512591501008076-250 1,466.64 MXN
95046-111600451Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-45807511016011195140105--400 2,035.32 MXN
95046-112000501Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-50807511020011235140105--400 3,190.88 MXN
95046-11100035Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento36356055851009125100807686200 1,297.24 MXN
95046-11125040Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5250 1,767.08 MXN
95046-11160045Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento6045807511016011195140105-140400 2,415.56 MXN
95046-11200050Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento6550807511020011235140105-165400 3,536.68 MXN
95046-111000352Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento36356055851009125100807686200 2,007.60 MXN
95046-111250402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5250 2,476.60 MXN
95046-111600452Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento6045807511016011195140105-140400 3,391.36 MXN
95046-112000502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento6550807511020011235140105-165400 4,513.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50