norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95046_B Rueda fija para áreas estériles 173 kB

Planos

Rueda fija para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95046-111000351Ruedas fijasCojinete de deslizamiento3560558510091251008076200 1,112.80 MXN
95046-111250401Ruedas fijasCojinete de deslizamiento4060558512591501008076250 1,622.39 MXN
95046-111600451Ruedas fijasCojinete de deslizamiento45807511016011195140105-400 2,251.48 MXN
95046-112000501Ruedas fijasCojinete de deslizamiento50807511020011235140105-400 3,529.53 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50