|
|
95018Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cuerpo de la rueda de PA 6 con neumáticos de goma maciza con marca elástica vulcanizada.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de rodillos.Indicación:Eje de rueda atornillado. Ruedas resistentes a los impactos y a los golpes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Rodamiento de la rueda | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95018-100371 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 32 | - | 60 | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | - | 170 | | | 868.00 MXN | | 95018-125371 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 37 | - | 60 | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | - | 200 | | | 1,048.60 MXN | | 95018-160501 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 50 | 75 | 80 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | - | 350 | | | 1,804.04 MXN | | 95018-200501 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | - | 50 | 75 | 80 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | - | 400 | | | 2,242.80 MXN | | 95018-10037 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 36 | 32 | - | 60 | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 86 | 170 | | | 953.68 MXN | | 95018-12537 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 40 | 37 | - | 60 | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 102,5 | 200 | | | 1,224.16 MXN | | 95018-16050 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 60 | 50 | 75 | 80 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | 140 | 350 | | | 2,079.28 MXN | | 95018-20050 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de rodillos | 65 | 50 | 75 | 80 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | 165 | 400 | | | 2,491.44 MXN | | 95018-100372 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 36 | 32 | - | 60 | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 86 | 170 | | | 1,555.68 MXN | | 95018-125372 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 40 | 37 | - | 60 | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 102,5 | 200 | | | 1,740.20 MXN | | 95018-160502 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 60 | 50 | 75 | 80 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | 140 | 350 | | | 2,810.36 MXN | | 95018-200502 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-fix | rodamiento de rodillos | 65 | 50 | 75 | 80 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | 165 | 400 | | | 3,196.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|