|
|
95028Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión, con superficie de rodadura de Extrathane.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.Indicación:Las ruedas son resistentes a la corrosión y tienen una escasa resistencia a la rodadura. Eje de rueda atornillado. A partir de 125 mm de diámetro, las ruedas tienen radios.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Rodamiento de la rueda | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95028-100401 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | - | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | - | 250 | | | 1,728.72 MXN | | 95028-125401 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | - | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | - | 250 | | | 1,948.24 MXN | | 95028-160501 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | - | 550 | | | 2,983.12 MXN | | 95028-200501 | Ruedas fijas | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | - | 800 | | | 3,556.28 MXN | | 95028-10040 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | 95 | 250 | | | 1,927.24 MXN | | 95028-12540 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 48 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | 110,5 | 250 | | | 2,189.60 MXN | | 95028-16050 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | 143 | 550 | | | 3,710.28 MXN | | 95028-20050 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 70 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 170 | 800 | | | 4,237.80 MXN | | 95028-100402 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-top | rodamiento de bolas | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | 95 | 250 | | | 2,542.40 MXN | | 95028-125402 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-top | rodamiento de bolas | 48 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | 110,5 | 250 | | | 2,804.20 MXN | | 95028-160502 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-top | rodamiento de bolas | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | 143 | 550 | | | 4,569.88 MXN | | 95028-200502 | Rodillo guía | con sistema de bloqueo stop-top | rodamiento de bolas | 70 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 170 | 800 | | | 5,110.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|