norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero con "stop-top" y superficie de rodadura de Extrathane, versión semipesada
95028_LST

Rodillos guía de chapa de acero con "stop-top" y superficie de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión, con superficie de rodadura de Extrathane.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.Indicación:Las ruedas son resistentes a la corrosión y tienen una escasa resistencia a la rodadura. Eje de rueda atornillado.
A partir de 125 mm de diámetro, las ruedas tienen radios.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95028_LST Rodillos guía de chapa de acero con "stop-top" y superficie de rodadura de Extrathane, versión semipesada 266 kB

Planos

Rodillos guía de chapa de acero con "stop-top" y superficie de rodadura de Extrathane, versión semipesada
Rodillos guía de chapa de acero con "stop-top" y superficie de rodadura de Extrathane, versión semipesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95028-100402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas454060-8510091301008095250 2,628.92 MXN
95028-125402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas484060-85125915510080110,5250 2,899.68 MXN
95028-160502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas6350807511016011202140105143550 4,725.28 MXN
95028-200502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas7050807511020011245140105170800 5,284.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50