norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada
95012_B

Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza estándar, llantas de poliamida.Versión:Carcasa presionada. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Las ruedas estándar de goma maciza son resistentes a los impactos, a los golpes y a la corrosión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95012_B Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada 154 kB

Planos

Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BDHCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95012-080251Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento258011160 468.16 MXN
95012-100321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3210013690 524.16 MXN
95012-125251Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento2512516180 541.52 MXN
95012-125321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento32125161100 570.92 MXN