|
|
95025-01_LSRodillos guía de chapa de acero con "stop-fix" y superficie de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de elastómero-poliuretano de alta calidad. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.Aplicación:Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: