norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar
95016

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia óhmica de la rueda es menor de 10⁴Ω.Aplicación:Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95016 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar 340 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar

Ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar

Más información

Planos

Ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1LL1HL2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95016-11080321sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento32556085809100801027665 527.80 MXN
95016-11100321sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento325560851009100801257670 668.08 MXN
95016-11125321sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento325560851259100801507680 828.52 MXN
95016-11160401sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento40758011016011140105195-130 2,132.76 MXN
95016-11200401sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento40758011020011140105235-160 2,455.04 MXN

Rodillos guía de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar
Rodillos guía de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1LL1HL2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95016-1108032sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento383255608580910080102767865 614.60 MXN
95016-1110032sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3632556085100910080125768670 766.92 MXN
95016-1112532sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento403255608512591008015076102,580 933.24 MXN
95016-1116040sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento5440758011016011140105195-134130 2,182.88 MXN
95016-1120040sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento5440758011020011140105235-154160 2,488.08 MXN

Rodillos guía de chapa de acero, con "stop-fix" y conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero, con "stop-fix" y conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar
Rodillos guía de chapa de acero, con "stop-fix" y conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1LL1HL2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95016-11080322con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento383255608580910080102767865 995.12 MXN
95016-11100322con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento3632556085100910080125768670 1,148.00 MXN
95016-11125322con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento403255608512591008015076102,580 1,314.04 MXN
95016-11160402con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento5440758011016011140105195-134130 2,624.16 MXN
95016-11200402con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento5440758011020011140105235-154160 2,928.80 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50