norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos de elevación  con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio
95092-01

Rodillos de elevación con pie de máquina integrado para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa para cuerpo de la rueda: chapa de acero.
Carcasa para pie regulable: fundición inyectada de aluminio.
Placa de montaje: acero.
Palanca de accionamiento: acero, cubierta protectora de plástico PUR.
Pie regulable: plástico PA, reforzado con perlas de vidrio. Husillo de acero.
Llanta: ver tabla.
Superficie de rodadura: ver tabla.
Versión:Carcasa para cuerpo de rueda: cincada y pasivada en azul.
Carcasa para pie regulable: color aluminio, con recubrimiento de polvo.
Placa de montaje: cincada.
Palanca de accionamiento: cincada, con cubierta protectora negra.
Pie regulable: negro. Husillo cincado.
Llanta: ver tabla.
Superficie de rodadura: ver tabla.
Indicación:Rodillo de elevación en la versión como rodillo guía, con pie de máquina ajustable integrado. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Eje de rueda atornillado. La palanca de accionamiento ergonómica, que no gira con el rodillo, garantiza un manejo sencillo. Con un breve recorrido de accionamiento, una larga carrera de empujador y una elevada fuerza de elevación simultáneamente, los aparatos pesados también se pueden levantar fácilmente y fijar de forma segura. Gracias a la elevada relación de palanca de 1:20 solo se necesita un peso de 10 kg para elevar 200 kg. La placa anti deslizamiento colocada en el disco del pie regulable asegura este último para que no resbale, al tiempo que protege el suelo.

Con protección contra suciedad y placa de montaje integrada para la fijación a perfiles de aluminio en la dimensión modular de 40 y 45 mm sin saliente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pivotante
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95092-01 Rodillos de elevación con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio 371 kB

Planos

Rodillos de elevación  con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

DHRodamiento
de la rueda
Capacidad
de carga
kg
Material
llanta
ESD
con descarga
electrostática
Material
superficie de rodadura
CADAcc.PrecioPedir
95092-01-080401105680125cojinete de deslizamiento150Poliamida grisnoPoliamida negro 4,310.88 MXN
95092-01-1004011065100145cojinete de deslizamiento200Poliamida grisnoPoliamida negro 4,367.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50