|
|
|
95045Rodillos guía de chapa de acero versión compacta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul. Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A o de poliamida, blanco, 80° Shore D.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.
Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Descripción | Versión 1 | Clase de fijación | Rodamiento de la rueda | Material del rodillo | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 95045-0352711 | B | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | placa roscada | rodamiento de bolas | poliuretano | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 543.91 MXN | | | 95045-0352812 | B | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | placa roscada | rodamiento de bolas | poliamida | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 1,371.06 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Descripción | Versión 1 | Clase de fijación | Rodamiento de la rueda | Material del rodillo | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 95045-0503311 | C | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | placa roscada | rodamiento de bolas | poliuretano | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 1,380.09 MXN | | | 95045-0503212 | C | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | placa roscada | rodamiento de bolas | poliamida | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 1,951.39 MXN | |
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Descripción | Versión 1 | Clase de fijación | Rodamiento de la rueda | Material del rodillo | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 95045-0352732 | E | Rodillo guía | Con sistema inmovilizador Radstop | placa roscada | rodamiento de bolas | poliamida | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 1,622.39 MXN | | | 95045-0352731 | E | Rodillo guía | Con sistema inmovilizador Radstop | placa roscada | rodamiento de bolas | poliuretano | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 662.80 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Descripción | Versión 1 | Clase de fijación | Rodamiento de la rueda | Material del rodillo | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 95045-0503331 | F | Rodillo guía | Con sistema inmovilizador Radstop | placa roscada | rodamiento de bolas | poliuretano | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 1,525.47 MXN | | | 95045-0503332 | F | Rodillo guía | Con sistema inmovilizador Radstop | placa roscada | rodamiento de bolas | poliamida | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 2,237.94 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|