norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y cubierta de POM.
Bola de soporte de acero inoxidable.
Bola de carga de acero inoxidable o plástico.
Versión:Acero inoxidable endurecido.Indicación:Los rodillos esféricos están hechos de un plástico azul certificado apto para usos en el sector alimentario. Los rodillos esféricos están equipados con una cubierta cerrada sin holgura, así que no se genera ningún reborde de suciedad.

Por los agujeros de limpieza en la cara inferior de la carcasa los rodillos esféricos se limpian con toda facilidad.

Velocidad de transporte hasta 1,5 m/s.

Conformidad para alimentos: Food Grade, reglamentos europeos 1935/2004 y 10/2011.
Rango de temperatura:-30°C hasta +50°C (hasta +30°C con bola de carga de plástico)Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma A: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de POM
Forma B: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de acero inoxidable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95153_A Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma A 154 kB

Planos

Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

D1DKHH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Clase de fijaciónCADAcc.PrecioPedir
95153-150Abola de POM243115,87520,59,54,5200insertado 222.88 MXN
95153-220Abola de POM364522,22530,5104,5250insertado 408.24 MXN
95153-300Abola de POM45553037145,5350insertado 689.36 MXN
95153-440Abola de POM627544,553,5199500insertado 2,206.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50