|
|
95161_ARuedecillas esféricas de acero con bola de remache, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Palanca de poliamida.
Bola de carga de acero inoxidable 1.4034 o poliamida.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con bola de sujeción son adecuadas para el transporte y el posicionamiento de mercancía delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio, latón y acero. Por lo demás, las ruedecillas esféricas se pueden utilizar como alternativa a las ruedillas estándar con las que se pueden transportar y posicionar fácilmente perfiles bajos, por ejemplo, en la venta al por menor, en la producción o en el hogar. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del componente | Ø de bola | A | D | D1 | D2 | H | H1 | Carga máx. en kg, bola hacia arriba | Carga máx. en kg, bola hacia abajo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95161-1119 | A | con sujeción | bola de acero inoxidable | 19 | 48 | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | 2,795.80 MXN | | 95161-2119 | A | con sujeción | bola de poliamida | 19 | 48 | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | 2,795.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|