|
|
|
27791-05 inchPies regulables Hygienic DESIGN - inch |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (NBR) 85 Shore +/-5, homologado FDA.
Junta de goma de silicona, homologado FDA. Versión:Base del pie con un brillo intenso. Husillo roscado de acabado natural. Soporte de goma negro. Junta de goma azul.Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La alta calidad de la superficie y la junta doble de la rosca y la junta especial en la articulación de husillo del pie de máquina evitan que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
El pie de máquina se suministra con un logotipo 3-A.Aplicación:El pie de máquina es especialmente adecuado para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábrica de cerveza, lechería, industria de bebidas y farmacéutica.Accesorios:Cubierta de rosca 27791-10.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | Ancho de llave en pulgadas | Ancho de llave1 en pulgadas | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 27791-05-1050A5X140 | A | 50 | 1/2-13 | 24 | 20 | 188 | 48 | - | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 5 |  | | 2,255.40 MXN | | | 27791-05-1050A5X190 | A | 50 | 1/2-13 | 24 | 20 | 238 | 48 | 134 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 5 |  | | 2,739.10 MXN | | | 27791-05-1050A6X140 | A | 50 | 5/8-11 | 24 | 20 | 188 | 48 | - | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 5 |  | | 2,255.40 MXN | | | 27791-05-1050A6X190 | A | 50 | 5/8-11 | 24 | 20 | 238 | 48 | 134 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 5 |  | | 2,744.52 MXN | | | 27791-05-1050A7X140 | A | 50 | 3/4-10 | 30 | 20 | 188 | 48 | - | 79 | 60 | 45 | 140 | 5/8 | 1 | 5 |  | | 2,377.90 MXN | | | 27791-05-1050A7X190 | A | 50 | 3/4-10 | 30 | 20 | 238 | 48 | 134 | 104 | 85 | 70 | 190 | 5/8 | 1 | 5 |  | | 2,772.21 MXN | | | 27791-05-1060A5X140 | A | 60 | 1/2-13 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 10 |  | | 2,314.40 MXN | | | 27791-05-1060A5X190 | A | 60 | 1/2-13 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 10 |  | | 2,798.40 MXN | | | 27791-05-1060A6X140 | A | 60 | 5/8-11 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 10 |  | | 2,314.40 MXN | | | 27791-05-1060A6X190 | A | 60 | 5/8-11 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 10 |  | | 2,803.22 MXN | | | 27791-05-1060A7X140 | A | 60 | 3/4-10 | 30 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 5/8 | 1 | 10 |  | | 2,437.20 MXN | | | 27791-05-1060A7X190 | A | 60 | 3/4-10 | 30 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 5/8 | 1 | 10 |  | | 2,829.71 MXN | | | 27791-05-1080A6X140 | A | 80 | 5/8-11 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 20 |  | | 2,441.42 MXN | | | 27791-05-1080A6X190 | A | 80 | 5/8-11 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 20 |  | | 2,930.54 MXN | | | 27791-05-1080A7X140 | A | 80 | 3/4-10 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 5/8 | 1 | 20 |  | | 2,565.43 MXN | | | 27791-05-1080A7X190 | A | 80 | 3/4-10 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 5/8 | 1 | 20 |  | | 2,956.73 MXN | | | 27791-05-1080A8X140 | A | 80 | 1-8 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 7/8 | 1 1/4 | 20 |  | | 2,786.97 MXN | | | 27791-05-1080A8X190 | A | 80 | 1-8 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 7/8 | 1 1/4 | 20 |  | | 3,159.90 MXN | | | 27791-05-1100A6X140 | A | 100 | 5/8-11 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 25 |  | | 2,559.10 MXN | | | 27791-05-1100A6X190 | A | 100 | 5/8-11 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 25 |  | | 3,049.13 MXN | | | 27791-05-1100A7X140 | A | 100 | 3/4-10 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 5/8 | 1 | 25 |  | | 2,681.01 MXN | | | 27791-05-1100A7X190 | A | 100 | 3/4-10 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 5/8 | 1 | 25 |  | | 3,074.72 MXN | | | 27791-05-1100A8X140 | A | 100 | 1-8 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 7/8 | 1 1/4 | 25 |  | | 2,905.25 MXN | | | 27791-05-1100A8X190 | A | 100 | 1-8 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 7/8 | 1 1/4 | 25 |  | | 3,276.08 MXN | | | 27791-05-1100AFX135 | A | 100 | 1 1/4-7 | 42 | 28 | 191 | 56 | 117 | 74 | 60 | 45 | 135 | 1 1/8 | 1 1/2 | 25 |  | | 3,191.51 MXN | | | 27791-05-1100AFX185 | A | 100 | 1 1/4-7 | 42 | 28 | 241 | 56 | 142 | 99 | 85 | 70 | 185 | 1 1/8 | 1 1/2 | 25 |  | | 3,489.50 MXN | | | 27791-05-1120A5X140 | A | 120 | 1/2-13 | 24 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 10 |  | | 2,899.23 MXN | | | 27791-05-1120A5X190 | A | 120 | 1/2-13 | 24 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 10 |  | | 3,388.36 MXN | | | 27791-05-1120A6X140 | A | 120 | 5/8-11 | 24 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 1/2 | 3/4 | 30 |  | | 2,899.23 MXN | | | 27791-05-1120A6X190 | A | 120 | 5/8-11 | 24 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 1/2 | 3/4 | 30 |  | | 3,388.36 MXN | | | 27791-05-1120A7X140 | A | 120 | 3/4-10 | 30 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 5/8 | 1 | 30 |  | | 3,021.75 MXN | | | 27791-05-1120A7X190 | A | 120 | 3/4-10 | 30 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 5/8 | 1 | 30 |  | | 3,416.35 MXN | | | 27791-05-1120A8X140 | A | 120 | 1-8 | 35 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 7/8 | 1 1/4 | 30 |  | | 3,244.78 MXN | | | 27791-05-1120A8X190 | A | 120 | 1-8 | 35 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 7/8 | 1 1/4 | 30 |  | | 3,616.82 MXN | | | 27791-05-1120AFX135 | A | 120 | 1 1/4-7 | 42 | 32 | 195 | 60 | 121 | 74 | 60 | 45 | 135 | 1 1/8 | 1 1/2 | 30 |  | | 3,531.33 MXN | | | 27791-05-1120AFX185 | A | 120 | 1 1/4-7 | 42 | 32 | 245 | 60 | 146 | 99 | 85 | 65 | 185 | 1 1/8 | 1 1/2 | 30 |  | | 3,830.23 MXN | | | 27791-05-1120AFX235 | A | 120 | 1 1/4-7 | 42 | 32 | 295 | 60 | - | 99 | 85 | 65 | 235 | 1 1/8 | 1 1/2 | 30 |  | | 4,042.43 MXN | | | 27791-05-1150A7X140 | A | 150 | 3/4-10 | 30 | 35 | 203 | 63 | - | 79 | 60 | 45 | 140 | 5/8 | 1 | 35 |  | | 3,510.57 MXN | | | 27791-05-1150A7X190 | A | 150 | 3/4-10 | 30 | 35 | 253 | 63 | - | 104 | 85 | 70 | 190 | 5/8 | 1 | 35 |  | | 3,904.88 MXN | | | 27791-05-1150A8X140 | A | 150 | 1-8 | 35 | 35 | 203 | 63 | - | 79 | 60 | 45 | 140 | 7/8 | 1 1/4 | 35 |  | | 3,733.60 MXN | | | 27791-05-1150A8X190 | A | 150 | 1-8 | 35 | 35 | 253 | 63 | - | 104 | 85 | 70 | 190 | 7/8 | 1 1/4 | 35 |  | | 4,105.95 MXN | | | 27791-05-1150AFX135 | A | 150 | 1 1/4-7 | 42 | 35 | 198 | 63 | - | 74 | 60 | 40 | 135 | 1 1/8 | 1 1/2 | 35 |  | | 4,020.46 MXN | | | 27791-05-1150AFX185 | A | 150 | 1 1/4-7 | 42 | 35 | 248 | 63 | - | 99 | 85 | 65 | 185 | 1 1/8 | 1 1/2 | 35 |  | | 4,319.95 MXN | | | 27791-05-1150AFX235 | A | 150 | 1 1/4-7 | 42 | 35 | 298 | 63 | - | 99 | 85 | 65 | 235 | 1 1/8 | 1 1/2 | 35 |  | | 4,532.46 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|