|
|
06245 inchBolas de empuñadura, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06245-1A2 | acero | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 105.28 MXN | | 06245-1A25 | acero | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 105.28 MXN | | 06245-1A26 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 105.28 MXN | | 06245-1A27 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 105.28 MXN | | 06245-2A3 | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 119.56 MXN | | 06245-2A35 | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 119.56 MXN | | 06245-2A36 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 119.56 MXN | | 06245-2A37 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 119.56 MXN | | 06245-3A4 | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 138.60 MXN | | 06245-3A45 | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 138.60 MXN | | 06245-3A46 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 138.60 MXN | | 06245-3A47 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 138.60 MXN | | 06245-4A4 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 212.80 MXN | | 06245-4A45 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 212.80 MXN | | 06245-4A46 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 212.80 MXN | | 06245-4A47 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 212.80 MXN | | 06245-4A5 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 212.80 MXN | | 06245-4A55 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 212.80 MXN | | 06245-4A56 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 212.80 MXN | | 06245-4A57 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 212.80 MXN | | 06245-01A2 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 139.44 MXN | | 06245-01A25 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 139.44 MXN | | 06245-01A26 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 139.44 MXN | | 06245-01A27 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 139.44 MXN | | 06245-02A3 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 168.28 MXN | | 06245-02A35 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 168.28 MXN | | 06245-02A36 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 168.28 MXN | | 06245-02A37 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 168.28 MXN | | 06245-03A4 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 193.76 MXN | | 06245-03A45 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 193.76 MXN | | 06245-03A46 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 193.76 MXN | | 06245-03A47 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 193.76 MXN | | 06245-04A4 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 267.12 MXN | | 06245-04A45 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 267.12 MXN | | 06245-04A46 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 267.12 MXN | | 06245-04A47 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 267.12 MXN | | 06245-04A5 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 267.12 MXN | | 06245-04A55 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 267.12 MXN | | 06245-04A56 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 267.12 MXN | | 06245-04A57 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 267.12 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06245-1A2X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 91.56 MXN | | 06245-1A25X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 91.56 MXN | | 06245-1A26X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 91.56 MXN | | 06245-1A27X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 91.56 MXN | | 06245-1A2X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 91.56 MXN | | 06245-1A25X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 91.56 MXN | | 06245-1A26X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 91.56 MXN | | 06245-1A27X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 91.56 MXN | | 06245-2A3X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 103.88 MXN | | 06245-2A35X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 103.88 MXN | | 06245-2A36X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 103.88 MXN | | 06245-2A37X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 103.88 MXN | | 06245-2A3X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 103.88 MXN | | 06245-2A35X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 103.88 MXN | | 06245-2A36X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 103.88 MXN | | 06245-2A37X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 103.88 MXN | | 06245-3A4X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 125.44 MXN | | 06245-3A45X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 125.44 MXN | | 06245-3A46X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 125.44 MXN | | 06245-3A47X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 125.44 MXN | | 06245-3A4X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 125.44 MXN | | 06245-3A45X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 125.44 MXN | | 06245-3A46X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 125.44 MXN | | 06245-3A47X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 125.44 MXN | | 06245-4A4X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A45X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A46X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A47X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A4X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A45X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A46X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A47X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 190.40 MXN | | 06245-4A5X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 264.60 MXN | | 06245-4A55X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 264.60 MXN | | 06245-4A56X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 264.60 MXN | | 06245-4A57X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 264.60 MXN | | 06245-4A5X60 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 | | | 264.60 MXN | | 06245-4A55X60 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 | | | 264.60 MXN | | 06245-4A56X60 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 | | | 264.60 MXN | | 06245-4A57X60 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 | | | 264.60 MXN | | 06245-01A2X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 142.80 MXN | | 06245-01A25X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 142.80 MXN | | 06245-01A26X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 142.80 MXN | | 06245-01A27X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 142.80 MXN | | 06245-01A2X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 142.80 MXN | | 06245-01A25X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 142.80 MXN | | 06245-01A26X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 142.80 MXN | | 06245-01A27X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 142.80 MXN | | 06245-02A3X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 174.72 MXN | | 06245-02A35X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 174.72 MXN | | 06245-02A36X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 174.72 MXN | | 06245-02A37X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 174.72 MXN | | 06245-02A3X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 174.72 MXN | | 06245-02A35X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 174.72 MXN | | 06245-02A36X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 174.72 MXN | | 06245-02A37X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 174.72 MXN | | 06245-03A4X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 185.92 MXN | | 06245-03A45X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 185.92 MXN | | 06245-03A46X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 185.92 MXN | | 06245-03A47X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 185.92 MXN | | 06245-03A4X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 203.00 MXN | | 06245-03A45X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 203.00 MXN | | 06245-03A46X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 203.00 MXN | | 06245-03A47X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 203.00 MXN | | 06245-04A4X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 354.48 MXN | | 06245-04A45X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 354.48 MXN | | 06245-04A46X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 354.48 MXN | | 06245-04A47X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 354.48 MXN | | 06245-04A4X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 376.60 MXN | | 06245-04A45X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 376.60 MXN | | 06245-04A46X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 376.60 MXN | | 06245-04A47X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 376.60 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|