|
|
06245_IG inchBolas de empuñadura con rosca interior, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Un producto ergonómico perfecto para un agarre "tridimensional". A la "tercera dimensión" se le ha asignado también una acanaladura longitudinal. Gracias al diseño de ingeniería asistido por ordenador, se pueden cumplir los requisitos de los más diversos sectores.Material:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06245-1A2 | acero | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 101.92 MXN | | 06245-1A25 | acero | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 101.92 MXN | | 06245-1A26 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 101.92 MXN | | 06245-1A27 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 101.92 MXN | | 06245-2A3 | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 115.64 MXN | | 06245-2A35 | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 115.64 MXN | | 06245-2A36 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 115.64 MXN | | 06245-2A37 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 115.64 MXN | | 06245-3A4 | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 134.12 MXN | | 06245-3A45 | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 134.12 MXN | | 06245-3A46 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 134.12 MXN | | 06245-3A47 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 134.12 MXN | | 06245-4A4 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 205.80 MXN | | 06245-4A45 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 205.80 MXN | | 06245-4A46 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 205.80 MXN | | 06245-4A47 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 205.80 MXN | | 06245-4A5 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 205.80 MXN | | 06245-4A55 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 205.80 MXN | | 06245-4A56 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 205.80 MXN | | 06245-4A57 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 205.80 MXN | | 06245-01A2 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 134.96 MXN | | 06245-01A25 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 134.96 MXN | | 06245-01A26 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 134.96 MXN | | 06245-01A27 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 134.96 MXN | | 06245-02A3 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 162.68 MXN | | 06245-02A35 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 162.68 MXN | | 06245-02A36 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 162.68 MXN | | 06245-02A37 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 162.68 MXN | | 06245-03A4 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 187.32 MXN | | 06245-03A45 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 187.32 MXN | | 06245-03A46 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 187.32 MXN | | 06245-03A47 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 187.32 MXN | | 06245-04A4 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 258.44 MXN | | 06245-04A45 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 258.44 MXN | | 06245-04A46 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 258.44 MXN | | 06245-04A47 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 258.44 MXN | | 06245-04A5 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 258.44 MXN | | 06245-04A55 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 258.44 MXN | | 06245-04A56 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 258.44 MXN | | 06245-04A57 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 258.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|