|
|
06652 inchEmpuñaduras de mariposa con rosca interior continua, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura gris antracita. Casquillo de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06652-19AE | acero | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - | | | 36.12 MXN | | 06652-19A1 | acero | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - | | | 36.12 MXN | | 06652-19A2 | acero | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - | | | 36.12 MXN | | 06652-11A1 | acero | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - | | | 38.36 MXN | | 06652-11A2 | acero | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - | | | 38.36 MXN | | 06652-12A3 | acero | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - | | | 70.56 MXN | | 06652-12A4 | acero | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - | | | 70.56 MXN | | 06652-109AE | acero inoxidable | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - | | | 56.00 MXN | | 06652-109A1 | acero inoxidable | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - | | | 56.00 MXN | | 06652-109A2 | acero inoxidable | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - | | | 56.00 MXN | | 06652-101A1 | acero inoxidable | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - | | | 64.40 MXN | | 06652-101A2 | acero inoxidable | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - | | | 64.40 MXN | | 06652-102A3 | acero inoxidable | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - | | | 80.64 MXN | | 06652-102A4 | acero inoxidable | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - | | | 80.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|