|
|
06651 inchEmpuñaduras de mariposa de acero inoxidable, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4308. Versión:Pulido o tratado con chorro en bruto.A petición:Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06651-9AE | Pulido | 38 | 1,7 | 8-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 258.16 MXN | | 06651-9A1 | Pulido | 38 | 1,7 | 10-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 258.16 MXN | | 06651-9A2 | Pulido | 38 | 1,7 | 1/4-20 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 258.16 MXN | | 06651-1A0 | Pulido | 50 | 2,3 | 10-24 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | | | 385.56 MXN | | 06651-1A1 | Pulido | 50 | 2,3 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 385.56 MXN | | 06651-1A2 | Pulido | 50 | 2,3 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | | | 385.56 MXN | | 06651-2A3 | Pulido | 75 | 3,4 | 5/16-18 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | | | 474.88 MXN | | 06651-2A4 | Pulido | 75 | 3,4 | 3/8-16 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | | | 474.88 MXN | | 06651-9AE1 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | 8-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 140.00 MXN | | 06651-9A11 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | 10-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 140.00 MXN | | 06651-9A21 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | 1/4-20 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 140.00 MXN | | 06651-1A01 | tratado con chorro | 50 | 2,3 | 10-24 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 185.36 MXN | | 06651-1A11 | tratado con chorro | 50 | 2,3 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 185.36 MXN | | 06651-1A21 | tratado con chorro | 50 | 2,3 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 185.36 MXN | | 06651-2A31 | tratado con chorro | 75 | 3,4 | 5/16-18 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 315.84 MXN | | 06651-2A41 | tratado con chorro | 75 | 3,4 | 3/8-16 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 315.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|