norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, rosca interior, forma KS, pulgadas
06220_KS inch

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión:Casquillo con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad. La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto. De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje:Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Accesorios:La cinta de seguridad también se puede adquirir como accesorio, ver K0743.04190.Indicación sobre el dibujo:
Forma KS: casquillo roscado, con cubierta
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06220_KS inch Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, rosca interior, forma KS, pulgadas 419 kB

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, rosca interior, forma KS, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D8HH3H5 máx.TCADAcc.PrecioPedir
06220-6AEKSgris antracita RAL 70218-3225121682210 50.40 MXN
06220-6AE5KSgris claro RAL 70358-3225121682210 50.40 MXN
06220-6AE6KSrojo tráfico RAL 30208-3225121682210 50.40 MXN
06220-6AE7KSamarillo colza RAL 10218-3225121682210 50.40 MXN
06220-6A1KSgris antracita RAL 702110-3225121682210 50.40 MXN
06220-6A15KSgris claro RAL 703510-3225121682210 50.40 MXN
06220-6A16KSrojo tráfico RAL 302010-3225121682210 50.40 MXN
06220-6A17KSamarillo colza RAL 102110-3225121682210 50.40 MXN
06220-6A21KSgris antracita RAL 70211/4-2025121682210 50.40 MXN
06220-6A215KSgris claro RAL 70351/4-2025121682210 50.40 MXN
06220-6A216KSrojo tráfico RAL 30201/4-2025121682210 50.40 MXN
06220-6A217KSamarillo colza RAL 10211/4-2025121682210 50.40 MXN
06220-6A11KSgris antracita RAL 702110-32321420102610 50.96 MXN
06220-6A115KSgris claro RAL 703510-32321420102610 50.96 MXN
06220-6A116KSrojo tráfico RAL 302010-32321420102610 50.96 MXN
06220-6A117KSamarillo colza RAL 102110-32321420102610 50.96 MXN
06220-6A2KSgris antracita RAL 70211/4-20321420102610 50.96 MXN
06220-6A25KSgris claro RAL 70351/4-20321420102610 50.96 MXN
06220-6A26KSrojo tráfico RAL 30201/4-20321420102610 50.96 MXN
06220-6A27KSamarillo colza RAL 10211/4-20321420102610 50.96 MXN
06220-6A3KSgris antracita RAL 70215/16-18401825133114 54.32 MXN
06220-6A35KSgris claro RAL 70355/16-18401825133114 54.32 MXN
06220-6A36KSrojo tráfico RAL 30205/16-18401825133114 54.32 MXN
06220-6A37KSamarillo colza RAL 10215/16-18401825133114 54.32 MXN
06220-6A41KSgris antracita RAL 70213/8-16401825133114 54.32 MXN
06220-6A415KSgris claro RAL 70353/8-16401825133114 54.32 MXN
06220-6A416KSrojo tráfico RAL 30203/8-16401825133114 54.32 MXN
06220-6A417KSamarillo colza RAL 10213/8-16401825133114 54.32 MXN
06220-6A31KSgris antracita RAL 70215/16-18502232173814 70.28 MXN
06220-6A315KSgris claro RAL 70355/16-18502232173814 70.28 MXN
06220-6A316KSrojo tráfico RAL 30205/16-18502232173814 70.28 MXN
06220-6A317KSamarillo colza RAL 10215/16-18502232173814 70.28 MXN
06220-6A4KSgris antracita RAL 70213/8-16502232173814 70.28 MXN
06220-6A45KSgris claro RAL 70353/8-16502232173814 70.28 MXN
06220-6A46KSrojo tráfico RAL 30203/8-16502232173814 70.28 MXN
06220-6A47KSamarillo colza RAL 10213/8-16502232173814 70.28 MXN
06220-6A51KSgris antracita RAL 70211/2-13502232173818 70.28 MXN
06220-6A515KSgris claro RAL 70351/2-13502232173818 70.28 MXN
06220-6A516KSrojo tráfico RAL 30201/2-13502232173818 70.28 MXN
06220-6A517KSamarillo colza RAL 10211/2-13502232173818 70.28 MXN
06220-6A42KSgris antracita RAL 70213/8-16632640214614 100.24 MXN
06220-6A425KSgris claro RAL 70353/8-16632640214614 100.24 MXN
06220-6A426KSrojo tráfico RAL 30203/8-16632640214614 100.24 MXN
06220-6A427KSamarillo colza RAL 10213/8-16632640214614 100.24 MXN
06220-6A5KSgris antracita RAL 70211/2-13632640214618 100.24 MXN
06220-6A55KSgris claro RAL 70351/2-13632640214618 100.24 MXN
06220-6A56KSrojo tráfico RAL 30201/2-13632640214618 100.24 MXN
06220-6A57KSamarillo colza RAL 10211/2-13632640214618 100.24 MXN
06220-6A6KSgris antracita RAL 70215/8-11632640214618 130.76 MXN
06220-6A65KSgris claro RAL 70355/8-11632640214618 130.76 MXN
06220-6A66KSrojo tráfico RAL 30205/8-11632640214618 130.76 MXN
06220-6A67KSamarillo colza RAL 10215/8-11632640214618 130.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50