norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas, partes de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior, pulgadas
06267_L inch

Moletas, partes de acero inoxidable, forma L, con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Perno roscado con acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06267_L inch Moletas, partes de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior, pulgadas 242 kB

Planos

Moletas, partes de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Forma

TamañoDD1D2HH1LFiltro
06267-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06267-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06267-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06267-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06267-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06267-53A4ΔXL33/8-166322411720/40