norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta, pulgadas
06266_D inch

Moletas, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación sobre el dibujo:
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06266_D inch Moletas, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta, pulgadas 210 kB

Planos

Moletas, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
06266-11A1D10-324016,5311310 59.36 MXN
06266-11A2D1/4-204016,5311310 59.36 MXN
06266-11A3D5/16-184016,5311314 66.64 MXN
06266-12A3D5/16-185018361514 78.96 MXN
06266-12A4D3/8-165018361514 79.52 MXN
06266-13A4D3/8-166322411714 96.04 MXN
06266-13A5D1/2-136322411718 105.28 MXN