norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta, pulgadas
06266_E

Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación sobre el dibujo:
Forma E: casquillo con agujero ciego, sin cubierta
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06266_E Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta, pulgadas 202 kB
 Ficha de datos 06266_E Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta, pulgadas 201 kB

Planos

Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
06266-31CME0,254016,5311310 62.72 MXN
06266-32CNE0,3125018361514 84.84 MXN
06266-33COE0,3756322411714 122.64 MXN