norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta, pulgadas
06266_H inch

Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación sobre el dibujo:
Forma H: casquillo con agujero ciego, con cubierta
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06266_H inch Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta, pulgadas 229 kB

Planos

Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Forma

TamañoDD1D2HH1TFiltro
06266-41CMΔH10,254016,5311310
06266-42CNΔH20,3125018361514
06266-43COΔH30,3756322411714