norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones con forma de seta con rosca interior, pulgadas
06241_IG inch

Botones con forma de seta con rosca interior, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06241_IG inch Botones con forma de seta con rosca interior, pulgadas 1 MB

Planos

Botones con forma de seta con rosca interior, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
cubierta
DD1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
06241-AEacerogris antracita RAL 70218-32211319211010 37.24 MXN
06241-AE5acerogris claro RAL 70358-32211319211010 37.24 MXN
06241-AE6acerorojo tráfico RAL 30208-32211319211010 37.24 MXN
06241-AE7aceroamarillo colza RAL 10218-32211319211010 37.24 MXN
06241-A1acerogris antracita RAL 702110-32211319211010 37.24 MXN
06241-A15acerogris claro RAL 703510-32211319211010 37.24 MXN
06241-A17aceroamarillo colza RAL 102110-32211319211010 37.24 MXN
06241-A16acerorojo tráfico RAL 302010-32211319211010 37.24 MXN
06241-A2acerogris antracita RAL 70211/4-20251423251210 52.36 MXN
06241-A25acerogris claro RAL 70351/4-20251423251210 52.36 MXN
06241-A26acerorojo tráfico RAL 30201/4-20251423251210 52.36 MXN
06241-A27aceroamarillo colza RAL 10211/4-20251423251210 52.36 MXN
06241-A35acerogris claro RAL 70355/16-18331831331514 75.60 MXN
06241-A36acerorojo tráfico RAL 30205/16-18331831331514 75.60 MXN
06241-A3acerogris antracita RAL 70215/16-18331831331514 75.60 MXN
06241-A37aceroamarillo colza RAL 10215/16-18331831331514 75.60 MXN
06241-0AEacero inoxidablegris antracita RAL 70218-32211319211010 54.88 MXN
06241-0AE5acero inoxidablegris claro RAL 70358-32211319211010 54.88 MXN
06241-0AE6acero inoxidablerojo tráfico RAL 30208-32211319211010 54.88 MXN
06241-0AE7acero inoxidableamarillo colza RAL 10218-32211319211010 54.88 MXN
06241-0A15acero inoxidablegris claro RAL 703510-32211319211010 54.88 MXN
06241-0A16acero inoxidablerojo tráfico RAL 302010-32211319211010 54.88 MXN
06241-0A1acero inoxidablegris antracita RAL 702110-32211319211010 54.88 MXN
06241-0A17acero inoxidableamarillo colza RAL 102110-32211319211010 54.88 MXN
06241-0A25acero inoxidablegris claro RAL 70351/4-20251423251210 78.96 MXN
06241-0A26acero inoxidablerojo tráfico RAL 30201/4-20251423251210 78.96 MXN
06241-0A2acero inoxidablegris antracita RAL 70211/4-20251423251210 78.96 MXN
06241-0A27acero inoxidableamarillo colza RAL 10211/4-20251423251210 78.96 MXN
06241-0A3acero inoxidablegris antracita RAL 70215/16-18331831331514 112.56 MXN
06241-0A35acero inoxidablegris claro RAL 70355/16-18331831331514 112.56 MXN
06241-0A36acero inoxidablerojo tráfico RAL 30205/16-18331831331514 112.56 MXN
06241-0A37acero inoxidableamarillo colza RAL 10215/16-18331831331514 112.56 MXN