|
|
06461 inchPalanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, satinado mate, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06461-0AE1X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE1X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE1X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE1X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A01X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A01X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A01X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A01X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A11X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A11X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A11X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A11X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A21X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A21X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A21X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A21X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A21X30 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A21X40 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A21X50 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A01X15 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A01X20 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A01X25 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A11X15 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A11X20 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A11X25 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A21X10 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A21X15 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A21X20 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A21X25 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A21X30 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A21X40 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A21X50 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-2A21X15 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A21X20 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A21X25 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A21X30 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A21X40 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A21X50 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A21X60 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A31X15 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A31X20 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A31X25 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A31X30 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A31X40 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A31X50 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A31X60 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A41X20 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A41X25 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A41X30 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A41X40 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A41X50 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A41X60 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-3A31X20 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 343.56 MXN | | 06461-3A31X25 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 343.56 MXN | | 06461-3A31X30 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 343.56 MXN | | 06461-3A31X40 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 366.52 MXN | | 06461-3A31X50 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 366.52 MXN | | 06461-3A31X60 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 366.52 MXN | | 06461-3A41X20 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 343.56 MXN | | 06461-3A41X25 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 343.56 MXN | | 06461-3A41X30 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 343.56 MXN | | 06461-3A41X40 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 366.52 MXN | | 06461-3A41X50 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 366.52 MXN | | 06461-3A41X60 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 366.52 MXN | | 06461-4A51X25 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 459.48 MXN | | 06461-4A51X30 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 459.48 MXN | | 06461-4A51X40 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 488.60 MXN | | 06461-4A51X50 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 488.60 MXN | | 06461-4A51X60 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 488.60 MXN | | 06461-5A61X30 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 584.08 MXN | | 06461-5A61X40 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 633.64 MXN | | 06461-5A61X50 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 633.64 MXN | | 06461-5A61X60 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 633.64 MXN | |
|
Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, mate estructurado, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06461-0AE181X10 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE182X10 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE183X10 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE184X10 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE185X10 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE186X10 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE187X10 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE188X10 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0AE188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0181X10 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0182X10 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0183X10 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0184X10 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0185X10 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0186X10 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0187X10 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0188X10 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A0188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1181X10 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1182X10 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1183X10 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1184X10 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1185X10 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1186X10 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1187X10 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1188X10 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A1188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2181X10 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2181X30 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2181X40 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2181X50 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2182X10 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2182X30 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2182X40 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2182X50 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2183X10 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2183X30 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2183X40 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2183X50 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2184X10 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2184X30 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2184X40 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2184X50 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2185X10 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2185X30 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2185X40 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2185X50 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2186X10 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2186X30 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2186X40 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2186X50 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2187X10 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2187X30 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2187X40 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2187X50 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2188X10 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2188X30 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-0A2188X40 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-0A2188X50 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A0181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A0188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A1188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2181X10 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2181X30 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2181X40 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2181X50 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2182X10 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2182X30 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2182X40 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2182X50 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2183X10 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2183X30 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2183X40 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2183X50 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2184X10 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2184X30 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2184X40 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2184X50 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2185X10 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2185X30 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2185X40 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2185X50 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2186X10 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2186X30 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2186X40 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2186X50 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2187X10 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2187X30 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2187X40 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2187X50 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2188X10 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2188X30 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 241.36 MXN | | 06461-1A2188X40 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06461-1A2188X50 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06461-2A2181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2181X30 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2181X40 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2181X50 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2181X60 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2182X30 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2182X40 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2182X50 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2182X60 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2183X15 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2183X20 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2183X25 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2183X30 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2183X40 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2183X50 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2183X60 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2184X15 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2184X20 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2184X25 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2184X30 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2184X40 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2184X50 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2184X60 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2185X15 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2185X20 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2185X25 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2185X30 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2185X40 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2185X50 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2185X60 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2186X15 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2186X20 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2186X25 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2186X30 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2186X40 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2186X50 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2186X60 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2187X15 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2187X20 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2187X25 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2187X30 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2187X40 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2187X50 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2187X60 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2188X15 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2188X20 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2188X25 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2188X30 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A2188X40 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2188X50 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A2188X60 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A3181X15 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3181X20 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3181X25 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3181X30 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3181X40 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A3181X50 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A3181X60 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 322.00 MXN | | 06461-2A3182X15 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3182X20 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3182X25 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3182X30 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 299.60 MXN | | 06461-2A3182X40 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 322.00 MXN | |
|
|