|
|
06460 inchPalanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior,... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido. Tapa protectora de acero inoxidable, acabado naturalIndicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, satinado mate, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06460-92A21X15 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A21X20 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A21X25 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A21X30 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A21X35 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A21X40 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A21X45 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A21X50 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A21X55 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A21X60 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A31X15 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A31X20 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A31X25 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A31X30 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A31X35 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A31X40 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A31X45 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A31X50 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A31X55 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A31X60 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A41X15 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A41X20 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A41X25 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A41X30 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A41X35 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A41X40 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A41X45 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A41X50 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A41X55 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A41X60 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-93A31X15 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A31X20 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A31X25 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A31X30 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A31X35 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A31X40 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A31X45 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A31X50 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A31X55 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A31X60 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A41X15 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A41X20 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A41X25 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A41X30 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A41X35 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A41X40 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A41X45 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A41X50 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A41X55 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A41X60 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | |
|
Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, mate estructurado, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06460-92A2181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2181X35 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2181X45 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2181X55 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2182X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2182X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2182X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2183X15 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2183X35 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2183X45 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2183X55 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2184X15 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2184X35 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2184X45 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2184X55 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2185X15 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2185X35 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2185X45 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2185X55 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2186X15 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2186X35 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2186X45 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2186X55 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2187X15 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2187X35 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2187X45 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2187X55 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2188X15 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2188X20 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2188X25 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2188X30 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A2188X35 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2188X40 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2188X45 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2188X50 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2188X55 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A2188X60 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3181X35 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3181X45 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3181X55 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3182X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3182X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3182X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3183X15 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3183X35 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3183X45 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3183X55 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3184X15 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3184X35 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3184X45 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3184X55 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3185X15 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3185X35 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3185X45 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3185X55 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3186X15 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3186X35 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3186X45 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3186X55 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3187X15 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3187X35 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3187X45 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3187X55 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3188X15 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3188X20 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3188X25 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3188X30 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A3188X35 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3188X40 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3188X45 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3188X50 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3188X55 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A3188X60 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4181X35 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4181X45 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4181X55 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4182X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4182X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4182X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4183X15 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4183X35 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4183X45 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4183X55 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4184X15 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4184X35 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4184X45 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4184X55 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4185X15 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4185X35 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4185X45 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4185X55 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4186X15 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4186X35 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4186X45 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4186X55 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4187X15 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4187X35 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4187X45 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4187X55 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4188X15 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4188X20 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4188X25 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4188X30 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 272.16 MXN | | 06460-92A4188X35 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4188X40 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4188X45 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4188X50 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4188X55 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-92A4188X60 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 286.72 MXN | | 06460-93A3181X15 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3181X20 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3181X25 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3181X30 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3181X35 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3181X40 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3181X45 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3181X50 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3181X55 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3181X60 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3182X15 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3182X20 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3182X25 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3182X30 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3182X35 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3182X40 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3182X45 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3182X50 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3182X55 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3182X60 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3183X15 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3183X20 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3183X25 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3183X30 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 302.12 MXN | | 06460-93A3183X35 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3183X40 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 318.64 MXN | | 06460-93A3183X45 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | |
|
|