norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate, pulgadas
06451_SE inch

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451_SE inch Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate, pulgadas 239 kB

Planos

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06451-92A21negro RAL 9005satinado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 343.00 MXN
06451-92A31negro RAL 9005satinado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 343.00 MXN
06451-93A31negro RAL 9005satinado35/16-181416212241,5102454,558,580911122 390.04 MXN
06451-93A41negro RAL 9005satinado33/8-161416212241,5102454,558,580911122 390.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50