|
|
06450_STM inchPalancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, mate... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido. Tapa protectora de acero inoxidable, acabado naturalA petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06450-92A2181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A2182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A2183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A2184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A2185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A2186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A2187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A2188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-92A3188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 259.56 MXN | | 06450-93A3181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A3182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A3183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A3184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A3185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A3186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A3187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A3188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | | 06450-93A4188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 286.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|