|
|
06611 inchPalancas de sujeción con botón pulsador con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero 1.4305.
Botón pulsador de plástico (POM). Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio. Los colores estándar son: Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico. Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita. Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud. A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06611-711A0X15 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A0X20 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A0X25 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A1X15 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A1X20 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A1X25 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A2X10 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A2X15 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A2X20 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A2X25 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A2X30 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 203.56 MXN | | 06611-711A2X40 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 218.40 MXN | | 06611-711A2X50 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 218.40 MXN | | 06611-712A2X15 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A2X20 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A2X25 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A2X30 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A2X40 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A2X50 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A2X60 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A3X15 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A3X20 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A3X25 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A3X30 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A3X40 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A3X50 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A3X60 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A4X20 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A4X25 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A4X30 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-712A4X40 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A4X50 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-712A4X60 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-713A3X20 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 297.36 MXN | | 06611-713A3X25 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 297.36 MXN | | 06611-713A3X30 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 297.36 MXN | | 06611-713A3X40 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 323.12 MXN | | 06611-713A3X50 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 323.12 MXN | | 06611-713A3X60 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 323.12 MXN | | 06611-713A4X20 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 297.36 MXN | | 06611-713A4X25 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 297.36 MXN | | 06611-713A4X30 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 297.36 MXN | | 06611-713A4X40 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 323.12 MXN | | 06611-713A4X50 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 323.12 MXN | | 06611-713A4X60 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 323.12 MXN | | 06611-714A5X25 | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 414.96 MXN | | 06611-714A5X30 | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 414.96 MXN | | 06611-714A5X40 | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 471.52 MXN | | 06611-714A5X50 | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 471.52 MXN | | 06611-714A5X60 | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 471.52 MXN | | 06611-715A6X30 | gris antracita RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 | | | 512.12 MXN | | 06611-715A6X40 | gris antracita RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 | | | 558.60 MXN | | 06611-715A6X50 | gris antracita RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 | | | 558.60 MXN | | 06611-715A6X60 | gris antracita RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 | | | 558.60 MXN | | 06611-721A0X15 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A0X20 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A0X25 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A1X15 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A1X20 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A1X25 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A2X10 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A2X15 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A2X20 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A2X25 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A2X30 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 203.56 MXN | | 06611-721A2X40 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 218.40 MXN | | 06611-721A2X50 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 218.40 MXN | | 06611-722A2X15 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A2X20 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A2X25 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A2X30 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A2X40 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A2X50 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A2X60 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A3X15 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A3X20 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A3X25 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A3X30 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A3X40 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A3X50 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A3X60 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A4X20 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A4X25 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A4X30 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-722A4X40 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A4X50 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-722A4X60 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-723A3X20 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 297.36 MXN | | 06611-723A3X25 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 297.36 MXN | | 06611-723A3X30 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 297.36 MXN | | 06611-723A3X40 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 323.12 MXN | | 06611-723A3X50 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 323.12 MXN | | 06611-723A3X60 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 323.12 MXN | | 06611-723A4X20 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 297.36 MXN | | 06611-723A4X25 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 297.36 MXN | | 06611-723A4X30 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 297.36 MXN | | 06611-723A4X40 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 323.12 MXN | | 06611-723A4X50 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 323.12 MXN | | 06611-723A4X60 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 323.12 MXN | | 06611-724A5X25 | naranja puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 414.96 MXN | | 06611-724A5X30 | naranja puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 414.96 MXN | | 06611-724A5X40 | naranja puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 471.52 MXN | | 06611-724A5X50 | naranja puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 471.52 MXN | | 06611-724A5X60 | naranja puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 471.52 MXN | | 06611-725A6X30 | naranja puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 | | | 512.12 MXN | | 06611-725A6X40 | naranja puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 | | | 558.60 MXN | | 06611-725A6X50 | naranja puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 | | | 558.60 MXN | | 06611-725A6X60 | naranja puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 | | | 558.60 MXN | | 06611-731A0X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A0X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A0X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A1X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A1X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A1X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A2X10 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A2X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A2X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A2X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A2X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 203.56 MXN | | 06611-731A2X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 218.40 MXN | | 06611-731A2X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 218.40 MXN | | 06611-732A2X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A2X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A2X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A2X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A2X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A2X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A2X60 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A3X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A3X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A3X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A3X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A3X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A3X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A3X60 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A4X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A4X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A4X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 244.16 MXN | | 06611-732A4X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A4X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 260.40 MXN | | 06611-732A4X60 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 260.40 MXN | | 06611-733A3X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 297.36 MXN | | 06611-733A3X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 297.36 MXN | | 06611-733A3X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 297.36 MXN | | 06611-733A3X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 323.12 MXN | | 06611-733A3X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 323.12 MXN | | 06611-733A3X60 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 323.12 MXN | | 06611-733A4X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 297.36 MXN | | 06611-733A4X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 297.36 MXN | | 06611-733A4X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 297.36 MXN | | 06611-733A4X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 323.12 MXN | | 06611-733A4X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 323.12 MXN | | 06611-733A4X60 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 323.12 MXN | | 06611-734A5X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 414.96 MXN | | 06611-734A5X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 414.96 MXN | | 06611-734A5X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 471.52 MXN | | 06611-734A5X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 471.52 MXN | | 06611-734A5X60 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 471.52 MXN | | 06611-735A6X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 | | | 512.12 MXN | | 06611-735A6X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 | | | 558.60 MXN | | 06611-735A6X50 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 | | | 558.60 MXN | | 06611-735A6X60 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 | | | 558.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|