|
|
06600 inchPalancas de sujeción con botón pulsador con rosca interior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc. Partes de acero clase de resistencia 5.8. Botón pulsador de plástico (POM).Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio. Los colores estándar son: Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico. Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita. Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06600-711AE | gris antracita RAL 7021 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-721AE | naranja puro RAL 2004 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-731AE | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-711A0 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-721A0 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-731A0 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-711A1 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-721A1 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-731A1 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-711A2 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-721A2 | naranja puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-731A2 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 116.76 MXN | | 06600-712A2 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 138.04 MXN | | 06600-722A2 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 138.04 MXN | | 06600-732A2 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 138.04 MXN | | 06600-712A3 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 138.04 MXN | | 06600-722A3 | naranja puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 138.04 MXN | | 06600-732A3 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 138.04 MXN | | 06600-713A3 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 171.08 MXN | | 06600-723A3 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 171.08 MXN | | 06600-733A3 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 171.08 MXN | | 06600-713A4 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 171.08 MXN | | 06600-723A4 | naranja puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 171.08 MXN | | 06600-733A4 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 171.08 MXN | | 06600-714A4 | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 216.44 MXN | | 06600-724A4 | naranja puro RAL 2004 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 216.44 MXN | | 06600-734A4 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 216.44 MXN | | 06600-714A5 | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 216.44 MXN | | 06600-724A5 | naranja puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 216.44 MXN | | 06600-734A5 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 216.44 MXN | | 06600-715A5 | gris antracita RAL 7021 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 262.36 MXN | | 06600-725A5 | naranja puro RAL 2004 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 262.36 MXN | | 06600-735A5 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 262.36 MXN | | 06600-715A6 | gris antracita RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 262.36 MXN | | 06600-725A6 | naranja puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 262.36 MXN | | 06600-735A6 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 262.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|