|
|
06460_SE inchPalancas de sujeción con rosca exterior, satinado mate - inch |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06460-9AD1X15 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 6-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9AD1X20 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 6-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9AD1X25 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 6-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9AE1X15 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 8-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9AE1X20 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 8-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9AE1X25 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 8-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9A11X15 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9A11X20 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9A11X25 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9A11X30 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 30 |  | | 160.44 MXN | | 06460-9A11X35 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 35 |  | | 174.44 MXN | | 06460-9A11X40 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 40 |  | | 174.44 MXN | | 06460-0AE1X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0AE1X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0AE1X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0AE1X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0AE1X30 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0AE1X35 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0AE1X40 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0AE1X45 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0AE1X50 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A01X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A01X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A01X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A01X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A01X30 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A01X35 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A01X40 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A01X45 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A01X50 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A11X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A11X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A11X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A11X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A11X30 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A11X35 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A11X40 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A11X45 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A11X50 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A21X10 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A21X15 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A21X20 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A21X25 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A21X30 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 168.84 MXN | | 06460-0A21X35 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A21X40 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A21X45 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 183.68 MXN | | 06460-0A21X50 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A01X10 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A01X15 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A01X20 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A01X25 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A01X30 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A01X35 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A01X40 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A01X45 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A01X50 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A11X10 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A11X15 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A11X20 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A11X25 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A11X30 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A11X35 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A11X40 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A11X45 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A11X50 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A21X10 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A21X15 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A21X20 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A21X25 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A21X30 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 168.84 MXN | | 06460-1A21X35 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A21X40 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A21X45 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 183.68 MXN | | 06460-1A21X50 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 183.68 MXN | | 06460-2A21X15 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A21X20 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A21X25 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A21X30 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A21X35 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A21X40 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A21X45 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A21X50 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A21X55 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A21X60 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A31X15 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A31X20 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A31X25 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A31X30 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A31X35 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A31X40 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A31X45 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A31X50 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A31X55 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A31X60 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A41X15 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A41X20 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A41X25 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A41X30 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 212.80 MXN | | 06460-2A41X35 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A41X40 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A41X45 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A41X50 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A41X55 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 227.36 MXN | | 06460-2A41X60 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 227.36 MXN | | 06460-3A31X15 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A31X20 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A31X25 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A31X30 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A31X35 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A31X40 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A31X45 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A31X50 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A31X55 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A31X60 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A41X15 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A41X20 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A41X25 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A41X30 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 234.64 MXN | | 06460-3A41X35 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A41X40 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A41X45 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A41X50 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A41X55 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 250.88 MXN | | 06460-3A41X60 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 250.88 MXN | | 06460-4A41X20 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 276.08 MXN | | 06460-4A41X25 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 276.08 MXN | | 06460-4A41X30 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 276.08 MXN | | 06460-4A41X35 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A41X40 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A41X45 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A41X50 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A41X55 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A41X60 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A41X70 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 309.68 MXN | | 06460-4A41X80 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 309.68 MXN | | 06460-4A41X90 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 309.68 MXN | | 06460-4A51X20 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 276.08 MXN | | 06460-4A51X25 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 276.08 MXN | | 06460-4A51X30 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 276.08 MXN | | 06460-4A51X35 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A51X40 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A51X45 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A51X50 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A51X55 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A51X60 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 289.80 MXN | | 06460-4A51X70 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 309.68 MXN | | 06460-4A51X80 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 309.68 MXN | | 06460-4A51X90 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 309.68 MXN | | 06460-5A51X25 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 346.92 MXN | | 06460-5A51X30 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 346.92 MXN | | 06460-5A51X35 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A51X40 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A51X45 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A51X50 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A51X55 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A51X60 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A51X70 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 392.84 MXN | | 06460-5A51X80 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 392.84 MXN | | 06460-5A51X90 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 392.84 MXN | | 06460-5A61X25 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 346.92 MXN | | 06460-5A61X30 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 346.92 MXN | | 06460-5A61X35 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A61X40 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A61X45 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A61X50 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A61X55 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A61X60 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 368.20 MXN | | 06460-5A61X70 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 392.84 MXN | | 06460-5A61X80 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 392.84 MXN | | 06460-5A61X90 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 392.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|