|
|
06460 inchPalancas de sujeción con rosca exterior, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido.Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.Indicación:Colores suministrados de serie: naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.
Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06460-0A22X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A23X10 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A23X35 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A22X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A12X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A23X25 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A127X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A12X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A227X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A227X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A23X50 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A23X40 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A23X30 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A227X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A13X20 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A12X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A13X25 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A22X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A127X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A12X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A127X10 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A22X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A227X10 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A22X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A23X20 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A127X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A227X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A23X45 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A13X15 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A13X50 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A127X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A227X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A23X15 | plata metalizada | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A12X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A12X10 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A227X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A22X10 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A127X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A13X40 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A13X30 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A127X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A22X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A22X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A12X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A127X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A12X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A127X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A13X35 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A227X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A13X45 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A227X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A12X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A13X10 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A22X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE2X10 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE2X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE2X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE2X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE2X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE2X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE2X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE2X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE2X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE27X10 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE27X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE27X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE27X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE27X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE27X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE27X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE27X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE27X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE3X10 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE3X15 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE3X20 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE3X25 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE3X30 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0AE3X35 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE3X40 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE3X45 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0AE3X50 | plata metalizada | satinado | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A027X10 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A027X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A027X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A027X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A027X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A027X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A027X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A027X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A027X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A02X10 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A02X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A02X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A02X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A02X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A02X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A02X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A02X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A02X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A03X10 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A03X15 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A03X20 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A03X25 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A03X30 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-0A03X35 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A03X40 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A03X45 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-0A03X50 | plata metalizada | satinado | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A027X10 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A027X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A027X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A027X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A027X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A027X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A027X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A027X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A027X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A02X10 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A02X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A02X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A02X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A02X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A02X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A02X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A02X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A02X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A03X10 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A03X15 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A03X20 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A03X25 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A03X30 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A03X35 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A03X40 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A03X45 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A03X50 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A127X10 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A127X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A127X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A127X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A127X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A127X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A127X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A127X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A127X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A12X10 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A12X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A12X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A12X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A12X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A12X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A12X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A12X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A12X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A13X10 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A13X15 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A13X20 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A13X25 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A13X30 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A13X35 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A13X40 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A13X45 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A13X50 | plata metalizada | satinado | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A227X10 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A227X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A227X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A227X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A227X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A227X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A227X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A227X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A227X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A22X10 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A22X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A22X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A22X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A22X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A22X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A22X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A22X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A22X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A23X10 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A23X15 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A23X20 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A23X25 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A23X30 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 168.84 MXN | | 06460-1A23X35 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A23X40 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A23X45 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 183.68 MXN | | 06460-1A23X50 | plata metalizada | satinado | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 183.68 MXN | | 06460-2A227X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A227X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A227X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A227X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A227X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A227X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A227X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A227X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A227X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A227X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A22X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A22X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A22X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A22X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A22X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A22X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A22X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A22X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A22X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A22X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A23X15 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A23X20 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A23X25 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A23X30 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A23X35 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A23X40 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A23X45 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A23X50 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A23X55 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A23X60 | plata metalizada | satinado | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A327X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A327X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A327X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A327X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A327X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A327X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A327X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A327X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A327X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A327X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A32X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A32X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A32X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A32X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A32X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A32X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A32X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A32X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A32X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A32X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A33X15 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A33X20 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A33X25 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A33X30 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A33X35 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A33X40 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A33X45 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A33X50 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A33X55 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A33X60 | plata metalizada | satinado | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A427X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A427X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A427X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A427X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A427X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A427X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A427X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A427X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A427X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A427X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A42X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A42X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A42X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A42X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A42X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A42X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A42X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A42X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A42X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A42X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A43X15 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A43X20 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A43X25 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A43X30 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 212.80 MXN | | 06460-2A43X35 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A43X40 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A43X45 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A43X50 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A43X55 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 | | | 227.36 MXN | | 06460-2A43X60 | plata metalizada | satinado | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 227.36 MXN | | 06460-3A327X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A327X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A327X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A327X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A327X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A327X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A327X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A327X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A327X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A327X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A32X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A32X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A32X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A32X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A32X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A32X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A32X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A32X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A32X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A32X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A33X15 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A33X20 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A33X25 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A33X30 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A33X35 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A33X40 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A33X45 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A33X50 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A33X55 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A33X60 | plata metalizada | satinado | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A427X15 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A427X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A427X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A427X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A427X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A427X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A427X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A427X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A427X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A427X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A42X15 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A42X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A42X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A42X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A42X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A42X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A42X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A42X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A42X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A42X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A43X15 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A43X20 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A43X25 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A43X30 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 234.64 MXN | | 06460-3A43X35 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A43X40 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A43X45 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A43X50 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A43X55 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 | | | 250.88 MXN | | 06460-3A43X60 | plata metalizada | satinado | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 250.88 MXN | | 06460-4A427X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A427X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A427X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A427X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A427X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A427X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A427X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A427X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A427X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A427X70 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A427X80 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A427X90 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A42X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A42X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A42X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A42X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A42X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A42X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A42X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A42X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A42X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A42X70 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A42X80 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A42X90 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A43X20 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A43X25 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A43X30 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A43X35 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A43X40 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A43X45 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A43X50 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A43X55 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A43X60 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A43X70 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A43X80 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A43X90 | plata metalizada | satinado | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A527X20 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A527X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A527X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A527X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A527X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A527X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A527X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A527X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A527X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A527X70 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A527X80 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A527X90 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A52X20 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A52X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A52X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A52X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A52X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A52X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A52X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A52X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A52X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A52X70 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A52X80 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A52X90 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A53X20 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A53X25 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A53X30 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 276.08 MXN | | 06460-4A53X35 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A53X40 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A53X45 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A53X50 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A53X55 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A53X60 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 289.80 MXN | | 06460-4A53X70 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A53X80 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 | | | 309.68 MXN | | 06460-4A53X90 | plata metalizada | satinado | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 | | | 309.68 MXN | | 06460-5A527X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A527X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A527X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A527X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A527X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A527X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A527X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A527X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A527X70 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A527X80 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A527X90 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A52X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A52X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A52X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A52X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A52X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A52X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A52X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A52X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A52X70 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A52X80 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A52X90 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A53X25 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A53X30 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A53X35 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A53X40 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A53X45 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A53X50 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A53X55 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A53X60 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A53X70 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A53X80 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A53X90 | plata metalizada | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A627X25 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A627X30 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A627X35 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A627X40 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A627X45 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A627X50 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A627X55 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A627X60 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A627X70 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A627X80 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A627X90 | rojo rubí RAL 3003 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A62X25 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A62X30 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A62X35 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A62X40 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A62X45 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A62X50 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A62X55 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A62X60 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A62X70 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A62X80 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A62X90 | naranja puro RAL 2004 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A63X25 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A63X30 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 346.92 MXN | | 06460-5A63X35 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A63X40 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A63X45 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A63X50 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A63X55 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A63X60 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 368.20 MXN | | 06460-5A63X70 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A63X80 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 | | | 392.84 MXN | | 06460-5A63X90 | plata metalizada | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 | | | 392.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|