|
|
06601 inchPalancas de sujeción con rosca interior y empuñadura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable, 1.4305.Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Material del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06601-1A01 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A02 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A016 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A084 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A086 | verde petróleo, Pantone 327 | plástico | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A087 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A11 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A12 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A116 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A184 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A186 | verde petróleo, Pantone 327 | plástico | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A187 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A21 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A22 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A216 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A284 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A286 | verde petróleo, Pantone 327 | plástico | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-1A287 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 189.28 MXN | | 06601-2A21 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A22 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A216 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A284 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A286 | verde señal RAL 6032 | plástico | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A287 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A31 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A32 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A316 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A384 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A386 | verde señal RAL 6032 | plástico | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-2A387 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 223.44 MXN | | 06601-3A31 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A32 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A316 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A384 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A386 | verde señal RAL 6032 | plástico | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A387 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A41 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A42 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A416 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A484 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A486 | verde señal RAL 6032 | plástico | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-3A487 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 274.96 MXN | | 06601-4A41 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A42 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A416 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A484 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A486 | verde señal RAL 6032 | plástico | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A487 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A51 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A52 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A516 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A584 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A586 | verde señal RAL 6032 | plástico | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-4A587 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 395.36 MXN | | 06601-5A51 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A52 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A516 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A584 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A586 | verde señal RAL 6032 | plástico | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A587 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A61 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A62 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A616 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A684 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A686 | verde señal RAL 6032 | plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | | 06601-5A687 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 477.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|