|
|
06461 inchPalancas de sujeción con tapa protectora y rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico, partes de acero con acabado natural.Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.Indicación:En los artículos en pulgadas, la forma X está indicada en pulgadas, todas las demás formas en mm. Se suministra de serie: naranja RAL 2004.
En L ≥ 60 mm, la longitud de rosca es de 60 mm.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color del cuerpo de base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06461-92A22X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A22X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A22X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A22X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A22X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A22X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A22X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A32X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A32X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A32X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A32X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A32X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A32X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A32X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A42X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A42X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A42X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 347.20 MXN | | 06461-92A42X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A42X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-92A42X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 369.04 MXN | | 06461-93A32X20 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 398.16 MXN | | 06461-93A32X25 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 398.16 MXN | | 06461-93A32X30 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 398.16 MXN | | 06461-93A32X40 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 420.28 MXN | | 06461-93A32X50 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 420.28 MXN | | 06461-93A32X60 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 420.28 MXN | | 06461-93A42X20 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 398.16 MXN | | 06461-93A42X25 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 398.16 MXN | | 06461-93A42X30 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 398.16 MXN | | 06461-93A42X40 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 420.28 MXN | | 06461-93A42X50 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 420.28 MXN | | 06461-93A42X60 | 3 | naranja puro RAL 2004 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 420.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|